劉暁龍 彼は電気化学の博士号を取得しており、これが彼をスーパーキャパシタの分野に導き、科学者、発明者、エンジニアとして等しく働いています。 彼は XNUMX 年以上スーパーキャパシタに取り組んでおり、より良い製品を開発できる実践的な製造プロセス スキルを培ってきました。 彼は京セラ AVX でキャリアを前進し続けており、未来を見据えたスーパーキャパシタを開発する機会と最先端の技術が提供されています。
京セラ AVX は、ビジョンステートメントの不可欠な部分として、従業員が最大限の可能性を発揮できる環境を促進します。 このシリーズでは、京セラ AVX のグローバル拠点の優秀な従業員に焦点を当てます。 この記事のインタビューと公開に同意してくれた Xiaoron Liu に特別に感謝します。