ベサニー 工学部の大学生として京セラ AVX でパートタイムで働き始めました。KAVX での実践的な経験が学業を完了し、工学修士号を取得するのに役立ったのと同じくらい、学業がここでの仕事の成功に役立ったと述べています。 ベサニーのパフォーマンスにより、KYOCERA AVX でのフルタイムの役割が決まりました。 彼女は、協力的な同僚とチームとして取り組んでいるさまざまなプロジェクトが、彼女の自信だけでなくスキルも成長させてくれると述べています。
京セラ AVX は、ビジョンステートメントの不可欠な部分として、従業員が最大限の可能性を発揮できる環境を促進します。 このシリーズでは、京セラ AVX のグローバル拠点の優秀な従業員に焦点を当てます。 この記事のインタビューと公開に同意してくれた Bethany O'Donnell に特別に感謝します。