このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
1
/
4
京セラAVX |コネクタ事業部
京セラ AVX 917x シリーズ ワイヤ対基板コネクタ、技術仕様 | TTI Inc.
トールスタッカーコネクタ: 00-9148
短縮スルーワイヤコネクタ 18-24 AWG: 9286-200
スルーワイヤコネクタ 12-18AWG: WTW – 9286-300
ポケホーム 00-9296-200 ジャンパー付き 10-9296
IDC / プレスフィットワイヤ対基板(WTB) – 53-8702
シングル水平 - 基板対基板 (BTB) ジャンパー 12-28 AWG: 70-9296
RF同軸コネクタ(IDC)| 00-6791シリーズ
4.0ピース9155mmピッチバッテリー – 400-XNUMX
縦型嵌合 2.0mmピッチ:9155-800
ロープロファイル IDC 22-30AWG: 9176-800
シングル IDC コンタクト 12 ~ 18 AWG: 9177-500
標準垂直トップエントリー 18-22 AWG: 00-9296
ロープロファイルIDC 9176-800シリーズ
AVX 電線対基板圧接コネクタ | 新製品概要
1
/
4
京セラAVX YouTubeチャンネルを購読してください