最新の KYOCERA AVX Interconnect サンプル キットは、サイズとパフォーマンスがミッション クリティカルである産業、医療、商業用デバイス向けに開発された重点製品の概要を示しています。
デモ ボードの静的部分では、基板間接続用の金メッキ BeCu 高性能圧縮コンタクト、絶縁変位 (IDC)、電線対基板終端用のポークホーム コンタクトおよびコネクタが強調表示されます。 京セラ AVX は、完全に機能するコネクタと同様の性能を発揮しながら、コストとプロファイルを低く抑えた、UL 認定の一体型コンタクトを備えたネイキッド コネクタ テクノロジーの先駆者です。
XNUMX つのアクティブなデモンストレーションが可能です。XNUMX つは、過酷な環境での損傷の可能性を軽減する「完全垂直嵌合」バッテリー コネクタと、プラグ可能または使い捨てモジュールを使用した高サイクル寿命アプリケーションです。 蓋の端を跳ね上げることで、クレードルまたはドッキング要件に対応するさまざまな高さのネイキッド ポゴ ピン コンタクトとドッキングできます。
人気のリンクされたセレクター ガイドと同様に、以下の PCB レイアウトでは、興味のあるカテゴリまたは特定の製品の上にマウスを置くと、製品セクションまたは特定のデータシートに移動して詳細と仕様を確認できます。
*インタラクティブ PCB の上にカーソルを置くと、詳細情報が表示されます