MLCC & タンタル
互換性

タンタル チップと Hi CV MLCC は、一般的な設置面積で利用可能な静電容量定格にかなりの重複があります。 MLCC の生産が増加するにつれて、多くのアプリケーションが、多くのフィルタリング、バイパス、ホールドアップ用途のためにタンタルから MLCC に変換されました。
低電圧デジタルアプリケーションに対する需要の増大に伴い、タンタル電解技術がMLCC代替品の第一選択肢となっています。
タンタル
京セラ AVX は、世界中に製造工場を持ち、あらゆる電子産業の需要に柔軟に対応できるタンタル コンデンサのナンバーワン サプライヤーです。当社は、世界最小のケースサイズのタンタルチップを含む MnO2 固体タンタル技術の世界的リーダーであり、Hi CV MLCC と共通のフットプリントを共有しています。
ポリマーの分析
京セラ AVX は、標準および薄型のケース サイズで、高静電容量と低 ESR を特徴とする幅広い導電性ポリマー固体電解コンデンサを提供しています。推奨される使用条件下では障害が発生しないため、MLCC の代替用途に最適です。
酸化ニオブ
京セラ AVX OxiCap® コンデンサは、従来のタンタルの代わりに酸化ニオブ (NbO) 陽極材料を使用した固体電解コンデンサです。ニオブは広く入手可能な材料であり、非短絡故障モードなど、タンタルに比べていくつかの利点があります。 KYOCERA AVX OxiCap® は、Hi CV MLCC の代替として、低 ESR、Hi CV、小型薄型ケース サイズで利用可能です。
京セラ AVX は、コンデンサ、インダクタ、フィルタ、回路保護デバイスなど、幅広い高度な電子部品を製造する国際的な大手メーカーおよびサプライヤーです。京セラ AVX タンタル電解部門は、50 年近くにわたり、自動車、産業、医療、宇宙、軍事、家庭用電化製品、通信、輸送の各市場でリーダー的な地位を維持してきました。
ケースサイズ別の最大利用可能静電容量 (6.3V):
逆バイアス/無極性動作:
無極性動作の場合は、2 つの電解コンデンサを直列に背中合わせに接続します (通常はマイナス極共通)。直列に接続された 2 つの同一のコンデンサは、1 つのコンデンサの半分の静電容量、同じ電圧定格を持ちますが、双方向 (無極性) になります。
ESR (等価直列抵抗):
Hi CV MLCC のインピーダンス曲線は、高い Q (鋭い共振) と非常に低い ESR を持っています。タンタルおよびニオブ電解コンデンサのインピーダンス曲線は、ESRが低く、低温で増加する広帯域特性を持っています。高分子電解コンデンサのインピーダンス曲線も広帯域特性を持っていますが、タンタルや酸化ニオブ電解質よりも ESR が低く、低温でも低いままです。
IPC は、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどのほとんどのクラスの表面実装電子部品に対して推奨設置面積の標準を設定しています。多くの企業が独自の社内フットプリント ガイドラインを開発していますが、MLCC とタンタル チップの IPC 標準が出発点です。
| テクノロジー | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC | マイクロチップ - 最大キャップ | タンタル | X | X | X | X | X | X |
| TAC | マイクロチップ - 標準 | タンタル | X | X | X | X | X | |
| TPC | マイクロチップ - 低 ESR | タンタル | X | X | X | X | X | |
| F98 | アンダータブ - 標準 | タンタル | X | X | X | |||
| TAJ | 成形 - 自動車 | タンタル | X | X | X | |||
| TLJ拡張子 | 成形 - 最大キャップ | タンタル | X | X | X | |||
| FGD | アンダータブ - 標準 | タンタル | X | X | X | |||
| TPS | モールド - 自動車用低 ESR | タンタル | X | X | X | |||
| F38 | アンダータブ - 最大キャップ | ポリマーの分析 | X | X | X | |||
| TCJ | 成形 - 標準 | ポリマーの分析 | X | X | X | |||
| TCN | アンダータブ - 最大キャップ | ポリマーの分析 | X | X | X | |||
| TCQ (AEC-Q200) | 成形 - 自動車 | ポリマーの分析 | X | |||||
| NOJ | 成形 - 標準 | オキシキャップ® | X | X | X | |||
| NLJ | 成形 - 最大キャップ | オキシキャップ® | X | X | X | |||
| NOS | モールド - 自動車用低 ESR | オキシキャップ® | X | X | X |