お客様の便宜のために、以下に京セラ AVX が製造中止した製品と最近の製品変更通知 (PCN) のリストを示します。 サポートに関するご質問や詳細については、お近くの担当者にお問い合わせください。 正式な代表者 or お問い合わせ 直接。 ありがとう。
製品変更通知 (PCN)
2026
2025
2024
- MLO コンポーネントは廃止されました (DP、HL、HLQ、HLC、ML、X2A、X2B) | 11 年 08 月 2024 日
- DIN 41612 および IEC 60603-2 コネクタ (EOL) | 11 年 01 月 2024 日
- SCC / SCM シリーズ スーパーキャパシタ (PCN) | 9 年 13 月 2024 日
- Varicon™ コネクタ (一部の P/N) – 生産終了 (EOL) | 6 年 18 月 2024 日
- EC696 PCN | 5年20月2024日
- F72、F75、F95 シリーズの特定の P/N の EOL | 5 年 20 月 2024 日
- PrizmaCap (SCP) シリーズの販売終了について | 5 年 16 月 2024 日
2023
- F38 & F98 シリーズの生産終了 | 12/07/2023
- EC646 の EOL EC696 に交換 | 11/01/2023
- アンテナ顧客へのロゴ変更に関する全世界的な通知 | 06/01/2023
- 550UシリーズのEOL 550Z シリーズに置き換えられました | 5 年 03 月 2023 日
- NP0 & X7R (パラジウム銀終端) PCN | 05/03/2023
- WLシリーズ(巻線インダクタ) PCN | 02 年 13 月 2023 日
- アキュP (01005) PCN | 01 年 23 月 2023 日
- ニオブ (P/N を選択) PCN | 01 年 15 月 2023 日
2022
2021
2020