チップ NTC サーミスタは、特に表面実装用途向けに開発された高品質デバイスです。 これらは温度補償に広く使用されていますが、汎用、自動車、カスタム高信頼性などの幅広い用途でプリント回路の温度制御を実現することもできます。 SMD サーミスタは、鉛フリーはんだ付け用の Ni バリア/100% Sn 終端 (NB シリーズ) またはハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端 (NC シリーズ) を使用できます。 NBシリーズ もっと詳しく知る NCシリーズ もっと詳しく知る トップに戻る NTCサーミスタシミュレーションソフトウェア CATEGORY文献 NTCサーミスタ 回路保護アプリケーションガイドMORE 生産終了・製品変更(PCN)