特長と利点 完全金属化リードレスディスク 複数の温度安定性オプション カスタマイズされたソリューション 代表的なアプリケーション 自動車 消費財 産業用 リードレスディスクサーミスタは、材料特性や顧客の要件に基づいてカスタマイズ可能な幅広い抵抗値を備え、優れた熱的および電気的安定性を提供します。これらの部品は、さまざまな汎用および車載 (AEC-Q200) アプリケーションに最適です。カスタムディスクサイズと複数の温度安定性オプションが利用可能です。 データシート/カタログ データシート/カタログ – クリックしてダウンロード NTC リードレス ディスク サーミスタ データシート NTCサーミスタカタログ 部品番号情報 部品番号情報 カスタム PN は工場によって割り当てられます。 PN の例: » クリックして表示 特定の P/N を探しています リクエストサンプル