特長と利点
- さまざまなコーティングとリード材料のオプション
- 複数の温度安定性オプション
- カスタマイズされたソリューション
代表的なアプリケーション
- 一般商品:2ファミリー
ND または NE : 汎用
NV : プロフェッショナル - アラームと温度測定アプリケーション
- 温度調節用途
- レベル検出アプリケーション
- 補償申請
リード付きディスクサーミスタは、温度測定または熱補償に理想的なソリューションを提供します。 リード付きディスクサーミスタの優れた熱的および電気的安定性、幅広い抵抗値による機械的および熱的衝撃に対する優れた耐性により、これらの製品はさまざまな汎用、自動車用 (AEC-Q200)、または温度測定や熱補償などのカスタムの高信頼性アプリケーションに最適です。 。 3/6/9mm のディスク サイズがあり、抵抗値は 68Ω ~ 1MΩ です。 動作温度範囲は-55℃~+150℃です。 部品はさまざまなワイヤ構成で入手できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報