特長と利点
- 抵抗許容差 ±1%
- 複数の温度安定性オプション
- カスタマイズされたソリューション
代表的なアプリケーション
- 自動車の温度測定
- 工業用温度測定
- カスタムの高信頼性アプリケーションでの温度測定
高精度の抵抗により、正確なリード付きサーミスタおよびリードレス サーミスタは、幅広いプロ用、産業用、自動車用 (AEC-Q200) およびカスタム高信頼性アプリケーションの温度測定に最適です。 抵抗値は 500Ω ~ 200kΩ、公差は +/-1% で、リード付きまたはリードレス形式で入手可能です。
正確なリード付きサーミスタとリードレス サーミスタは小型で応答時間が速いため、これらのコンポーネントは最も正確な要件を満たすのに最適です。 これらの高品質デバイスは、複数の温度安定性オプション、さまざまなコーティングおよびリード構成、さらに顧客要件に基づくオプションのカスタマイズが可能なため、幅広い用途に最適です。 動作温度範囲は-55℃~+150℃です。 リード付き部品はさまざまなワイヤ構成で利用でき、リードレス部品はワイヤボンディングおよびハイブリッドアセンブリ用に金属化表面を備えたチップ構成で利用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報