特長と利点
- 広い抵抗範囲
- 速い熱応答
- ハイブリッドアセンブリ用の PdPtAg 終端
代表的なアプリケーション
- 液晶補正
- バッテリーパック
- 携帯電話
- CDプレーヤー
- 暖房システム
- 空調システム
- スイッチモード電源の温度制御
- 圧力センサーの補償
- 各種電子回路におけるパワートランジスタの保護
PdPtAg 終端を備えた表面実装サーミスタは、PdPtAg 終端を備えたハイブリッド アセンブリ プロセスに最適な SMT パッケージで高品質の NTC サーミスタ テクノロジーを提供します (鉛フリーはんだ付けには適していません。鉛フリーはんだ付けには Ni バリア サーミスタを使用してください)。部品は車載アプリケーションで使用するための AEC-Q200 仕様に準拠しており、汎用アプリケーションでの使用にも適しています。 0805 および 1206 のケース サイズと 10Ω ~ 1MΩ の抵抗値が用意されています。表面実装チップサーミスタは、プリント基板の温度補償または温度制御に理想的なソリューションを提供します。動作温度範囲は-55℃~+150℃です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報