特長と利点
- 広い抵抗範囲
- 速い熱応答
- 優れたはんだ付け性を実現する Ni バリア/100% Sn 終端
代表的なアプリケーション
- 液晶補正
- バッテリーパック
- 携帯電話
- CDプレーヤー
- 暖房システム
- 空調システム
- スイッチモード電源の温度制御
- 圧力センサーの補償
- 各種電子回路におけるパワートランジスタの保護
Ni バリア終端を備えた表面実装サーミスタは、Ni バリア/100% Sn 終端により鉛フリーはんだ付けに最適な SMT パッケージで高品質の NTC サーミスタ技術を提供します。 部品は車載アプリケーションで使用するための AEC-Q200 仕様に準拠しており、汎用アプリケーションでの使用にも適しています。 ケースサイズは 0603 ~ 1206 で、抵抗値は 18Ω ~ 1MΩ です。 動作温度範囲は-55℃~+150℃です。 表面実装チップサーミスタは、プリント基板の温度補償または温度制御に理想的なソリューションを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報