NTC サーミスタは、SMT、リード付きまたはリードレス形式で入手できます。 複数の安定性オプション、幅広い抵抗範囲を提供し、顧客の要件を満たすカスタマイズされたソリューションを提供するオプションを提供します。 サーミスタは、汎用、産業用、自動車用、またはカスタムの高信頼性アプリケーションにおける温度検出または温度補償に広く使用されています。 正確な(有鉛/無鉛) もっと詳しく知る ディスク(有鉛) もっと詳しく知る ディスク(リードレス) もっと詳しく知る 表面実装 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する NBシリーズ NCシリーズ NTCサーミスタシミュレーションソフトウェア CATEGORY文献 回路保護アプリガイド 回路保護アプリガイド(自動) バリスタクイックガイド 自動アプリケーションガイド アキュガード®テクノロジー アドバンストセラミックコンデンサカタログ ミニ低電流薄膜ヒューズ 過渡抑制 薄膜ヒューズカタログ NTCサーミスタカタログ MORE 生産終了・製品変更(PCN)