TWM 湿式タンタルモジュール


TWMシリーズ
特長と利点
  • 電圧範囲は25V~125V。動作温度範囲 -55°C ~ +125°C
  • 安全な堅牢なボード接続のためのスルーホール取り付けを提供します
  • カスタマイズされた静電容量および電圧パッケージが利用可能
代表的なアプリケーション
  • 防衛
  • 航空宇宙
  • エネルギーホールドアップ

TWM シリーズは、湿式タンタル部品が並列接続され、非常に高い静電容量値を実現するモジュールを表します。このパッケージは、極端な環境でも安全な堅牢なボード接続を実現するためのスルーホール実装を提供します。これにより、基板スペースのレイアウトを削減できる可能性があり、実装する必要があるコンポーネントの数も削減されます。標準値では最大 3 個の TWA コンポーネントが使用されますが、ご要望に応じて、異なる静電容量値または仕様を備えた代替構成も利用できる場合があります。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

TWM 湿式タンタルモジュール
» クリックして表示

テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード