TWC-Y 従来のカソード


TWC-Y COTS+ 高温
特長と利点
  • 適用可能な軽減電圧を使用して 200°C で動作するように設計されています
  • 500時間の動作が認定されています
  • 標準ケースサイズ T1 ~ T4
代表的なアプリケーション
  • 石油の掘削

TWC-Y 高温シリーズは、200°C で使用するように設計された従来の湿式電解タンタル コンデンサの COTS-Plus バージョンを表します。リストされているコンポーネントは、適用可能な軽減電圧を使用した場合、極端な温度で 500 時間の動作が可能です。この設計には、溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリが含まれており、過酷な環境に耐えられる密閉シールを提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

TWC-Y 従来のカソード
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード