特長と利点
- 電圧範囲は6V~125V。動作温度範囲 -55°C ~ +125°C
- 標準ケースサイズ T1 ~ T4
- カスタムテストと制限付きで利用可能
代表的なアプリケーション
- 防衛/航空電子工学
- DC-DC電源
- 電力コンバータ
- 大容量エネルギー貯蔵
- パルスパワー
TWC シリーズは、従来の湿式電解タンタル コンデンサの COTS-Plus バージョンです。この設計には、過酷な環境に耐えるハーメチックシールを提供する溶接タンタル缶とヘッダーアセンブリが含まれており、MIL-PRF-39006 から選択されたグループ A テストが含まれています。軍用認定バージョンについては、KYOCERA AVX Web サイトにある MIL-PRF-39006 データシートを参照してください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア