特長と利点
- タンタル湿式電解、鉛入り
- 4 つのケース サイズをご用意: T1 ~ T4
- CV範囲: 10-4700μF / 15-125V
- 温度範囲: –55/+200°C
- 100% サージ スクリーニング
代表的なアプリケーション
- 航空宇宙
- 産業用
- ダウンホール
- 衛星
TWA-Y シリーズは、200°C で使用するように設計された従来の湿式電解タンタル コンデンサの高温バージョンです。高静電容量カソード システムにより、標準ケース サイズで高レベルの CV (静電容量/電圧) が可能になります。 TWA-Y の選択された値は、該当する定格電圧を下げた場合、極端な温度で最大 2000 時間の動作が可能です。機械的試験は、MIL-STD-202、高周波振動 – 方法 204、試験条件「D」に従って実施されます。 機械的衝撃試験 – 方法 213、試験条件「I」。この設計には、溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリが含まれており、過酷な衝撃や振動の要件にも耐えられる密閉シールを提供します。カスタマイズされたコンポーネント設計の追加オプションについては、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア