特長と利点
- 電圧範囲は15V~125V
- 動作温度範囲 -55°C ~ +125°C
- 標準ケースサイズ T1 ~ T4
- カスタムテストと制限付きで利用可能
- CV範囲: 10-4700μF/15-125V
代表的なアプリケーション
- 防衛/航空電子工学
- DC-DC電源
- 電力コンバータ
- 大容量エネルギー貯蔵
- パルスパワー
TWA シリーズは、従来の MIL-PRF-39006 ケース サイズで cc あたりの非常に高い CV (容量/電圧) を促進する独自のカソード システムを備えたアキシャル リード湿式電解タンタル コンデンサです。このシリーズはまた、溶接されたタンタル缶とヘッダーアセンブリを利用して、ハーメチックシールとその後の長い動作寿命を提供します。構造は DLA 93026 と同様で、過酷な衝撃や振動条件に耐えることができます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
- 軍事/航空宇宙仕様
- DLA 図面: 93026
- 高信頼性アプリケーション
- 湿式タンタル製品ガイドライン
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア