TWA-Eシリーズ


トゥエ
特長と利点
  • CECC 30 202-001、MIL-PRF-39006
  • 湿式電解質タンタルコンデンサ、高CV
  • アキシャルリード、CV範囲: 220 – 1500µF / 25 – 100V
代表的なアプリケーション
  • Operating Temperature:-55°C to 125°C
  • 定格電圧:85℃
  • 軽減電圧: 125°C

TWA-E シリーズは、CECC 30 202-001 に従って EU で製造されたアキシャルリード湿式電解タンタルコンデンサです。高静電容量カソード システムにより、DSCC 互換のケース サイズで高レベルの CV (静電容量/電圧) が可能になります。この設計には、溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリが含まれており、MIL-PRF-39006 の過酷な衝撃および振動要件に耐えるハーメチック シールを提供します。カスタマイズされた静電容量および電圧パッケージが可能であり、歓迎されます。データシートに記載されている以外の設計の可能性については、工場にお問い合わせください。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

トゥエ
» クリックして表示

テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア