TWS – DLA 13017


湿式タンタル
特長と利点
  • DLA 13017 に準拠
  • 電圧範囲は25V~100V。動作温度範囲 -55°C ~ +125°C
  • 標準ケースサイズ T1 ~ T4
代表的なアプリケーション
  • 防衛/航空電子工学
  • DC-DC電源
  • 電力コンバータ
  • 大容量エネルギー貯蔵
  • パルスパワー

DLA 13017 の要件に従って構築された TWS シリーズは、DLA 93026 の高い静電容量値を包含するアキシャル リード湿式タンタル コンデンサのファミリーであり、振動耐量を向上させるための追加の機械的安定性を備えています。 DLA 13017 に従って構築されたコンポーネントでは、熱衝撃試験も標準の 30 サイクルから 300 サイクルに増加して強化されています。さらに、このファミリには、MIL-PRF39006 に準拠した最大 DC 電位 -3 V の逆電圧テストが含まれています。カスタマイズされた静電容量および電圧パッケージも可能であり、歓迎されます。このデータシートに記載されている以外の設計の可能性については、工場にお問い合わせください。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

DLA13017
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード