特長と利点
- M39006/33仕様に適合
- 電圧範囲は25V~75V
- 信頼性レベル M (1%)、P (0.1%) で利用可能
代表的なアプリケーション
- 防衛/航空電子工学
- DC-DC電源
- 電力コンバータ
- 大容量エネルギー貯蔵
- パルスパワー
KYOCERA AVX は、MIL-PRF-39006 の指定された定格の認定を受けたサプライヤーです。 評価のリストはデータシートに記載されており、資格の拡大に応じて継続的に更新されます。 この設計はアキシャルリードの管状ケースです。 これには、溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリが含まれており、過酷な環境に耐えられる密閉シールを提供します。 故障率は 1% / 1000 時間 (M)、0.1% / 1000 時間 (P)、および 0.01% / 1000 時間 (R) の基本信頼性です。 試験条件の詳細については、MIL-PRF-39006を参照してください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア