特長と利点
- M39006/22、/25、/30、および /31 仕様に適合
- 電圧範囲は6V~100V
- 信頼性レベル M (1%) および P (0.1%) で利用可能
代表的なアプリケーション
- 防衛/航空電子工学
- DC-DC電源
- 電力コンバータ
- 大容量エネルギー貯蔵
- パルスパワー
KYOCERA AVX は、MIL-PRF-39006 の指定された定格の認定を受けたサプライヤーです。評価のリストはデータシートに記載されており、資格の拡大に応じて継続的に更新されます。この設計はアキシャルリードの管状ケースです。これには、溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリが含まれており、過酷な環境に耐えられる密閉シールを提供します。故障率 1% / 1000 時間 (M) および 0.1% / 1000 時間 (P) の基本信頼性。試験条件の詳細については、MIL-PRF-39006を参照してください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア