湿式タンタルコンデンサ | DLA 93026


TWA DLA 93026
特長と利点
  • DLA 93026 に準拠
  • 電圧範囲は25V~125V。動作温度範囲 -55°C ~ +125°C
  • 標準ケースサイズ T1 ~ T4
代表的なアプリケーション
  • 防衛/航空電子工学
  • DC-DC電源
  • 電力コンバータ
  • 大容量エネルギー貯蔵
  • パルスパワー

DLA 93026 シリーズは、アキシャルリード湿式電解タンタルコンデンサで、この技術では以前は不可能だった新しいレベルの高 CV (静電容量/電圧) を実現します。 DLA 93026 シリーズには、MIL-PRF-39006 図面で指定された値をはるかに超える、より高い CV 設計を可能にする、新しい非常に高い静電容量のカソード システムが組み込まれています。この設計には、溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリが含まれており、M39006 の過酷な衝撃や振動の要件に耐えるハーメチック シールを提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

DLA93026
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード