TWD 高温マックスキャップシリーズ


TWDシリーズ
特長と利点
  • 超高静電容量
  • 動作温度 -55 ~ 175°C
  • 気密包装
  • 最大10時間の耐久性。 選択したコードで
  • 高い電気的および機械的安定性
代表的なアプリケーション
  • 特殊産業用
  • 航空宇宙
  • ミリタリーコレクション

TWD シリーズは、DC (ホールドアップ) および低周波パルス用途向けに設計されたアキシャルリード湿式電解タンタルコンデンサです。 高CVタンタル粉末を利用することで、TWDシリーズはスーパーキャパシタシリーズと同様の極めて高い静電容量値を実現します。 TWD は、最大 175°C までの拡張温度範囲と、最大 10000 時間の延長寿命を提供します。 コンポーネントは自動実装およびはんだ付けに適しています。 確立された湿式タンタル設計は、高い信頼性が要求されるアプリケーションに適しています。 このデータシートに記載されている以外の設計の可能性については、工場にお問い合わせください。

データシート/カタログ
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

TWD 高温マックス キャップ シリーズ
» クリックして表示

テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード