湿式タンタルコンデンサ
京セラ AVX の湿式タンタル コンデンサは、固体タンタル コンデンサよりも高い静電容量と電圧能力を提供します。 この製品は密閉シールされており、アキシャルリード構成およびモジュール構成で提供されます。 京セラ AVX は、軍事/航空宇宙用途向けに DLA 93026 および M39006 湿式タンタルを供給する資格を有しており、設計の柔軟性を高めるために COTS-Plus および CECC バージョンを提供しています。 京セラ AVX の幅広い湿式タンタル コンデンサには、非常に高い静電容量 (TWD シリーズ) や最大 230°C の高温に耐える堅牢なコンデンサ (TWA-X シリーズ) も含まれています。 当社の TWM モジュール製品群では、非常に高い静電容量を堅牢な基板実装可能なパッケージで提供できます。