特長と利点
- 堅牢なMnOの低ESRシリーズ2 固体電解コンデンサ
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 0.15-1500μF / 2.5-50V
- 14 種類のケース サイズをご用意
- 電源アプリケーション
代表的なアプリケーション
- 一般的な中電力 DC/DC コンバータ
ESRが80mΩと低いTPSコンデンサは、DC/DCコンバータの一般的な出力電圧である3.3V電源レールの平滑化およびフィルタリングに適しています。 高静電容量のデバイスは、小型サイズが重要な設計要件の XNUMX つであるハンドヘルド デバイスのバッテリ サポートとしても使用できます。
TPS タンタル コンデンサの最大直流漏れ電流は 19.8μA、120Hz での最大誘電正接は 12% です。 動作温度範囲は-55~+125℃です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書