特長と利点
- マルチアノード構造
- 超低ESR
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 10-2200μF / 2.5-50V
- 5 種類のケース サイズをご用意
- D、Yケースコンデンサを使用した「ミラー」マルチアノード構造によりESLが半分に低減
代表的なアプリケーション
- ハイパワー DC/DC 一般アプリケーション
TPM シリーズ マルチアノード超低 ESR コンデンサは、ケース コード D、E、V、および Y で入手可能で、10 ~ 2200µF / 2.5 ~ 50V の CV 範囲を提供します。タンタルコンデンサは、ESLを半分に低減するためにDケースコンデンサと併用される「ミラー」マルチアノード構造を特徴としています。 TPM シリーズ マルチアノード超低 ESR コンデンサは PB フリーで RoHS に準拠しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書