特長と利点
- 低 ESR TACmicrochip® コンデンサ
- 最小かつ薄型のタンタル
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 1.0-100μF / 3-25V
- 4 種類のケース サイズをご用意
- 電源アプリケーション
代表的なアプリケーション
- 高い電力要件を備えたポータブル コントローラ
TPC シリーズは、TACmicrochip® 固体タンタル コンデンサに低 ESR 機能を提供します。 低 ESR TPC コンデンサは、0402、0603、0805 などの小型ケース サイズの電源の性能を向上させます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書