特長と利点
- アンダータブ終端レイアウト:
– 高い容積効率
– 高い PCB アセンブリ密度
– より小さな寸法で高い静電容量を実現 - 3xリフロー260℃対応
- 100% サージ電流テスト済み
- 消費者向けアプリケーション (例: PCMCIA/USB Wireless Express カード、携帯電話、MP3 など)
- 3 種類のケース サイズをご用意
- CV範囲: 47-220μF / 4-10V
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- 錠剤
- MP3/4 プレーヤー
京セラ AVX は、タンタル固体電解チップコンデンサの TLN Undertab シリーズを提供しています。 Undertab 終端スタイルは、従来の「J」リードとは対照的に、ケースの輪郭の外側に突き出ない終端を提供します。この機能により、より小さな寸法で高い体積効率、高い PCB アセンブリ密度、および高い静電容量が実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書