特長と利点
- 最大静電容量を実現する大きなケースサイズ
- 3x リフロー 260°C 対応
- 100% サージ電流テスト済み
- 薄型ソリューション
- 消費者向けアプリケーション (例: PCMCIA/USB Wireless Express カードなど)
- CV範囲: 1000-3300μF / 4-10V
- 2 種類のケース サイズをご用意
代表的なアプリケーション
- データ転送モデム
- SSDバックアップ回路
京セラ AVX は、最大静電容量を実現する大きなケースサイズを備えた薄型タンタル固体電解チップ TLN PulseCap™ シリーズ コンデンサを提供しています。 PulseCap™ シリーズは 3x リフロー 260° 互換性があり、最大 3300µF の静電容量を備えています。 PCMCIA/USB ワイヤレス エクスプレス カードなどの民生用アプリケーションに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書