特長と利点
- 高い体積効率
- 3x リフロー 260°C 対応
- 100% サージ電流テスト済み
- ロープロファイルコードを含む 14 種類のケースサイズをご用意
- 環境にやさしいです
- コンシューマーアプリケーション
- CV範囲: 10-1500μF / 2.5-20V
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- MP3/4 プレーヤー
TLJ 高 CV コンシューマー シリーズ タンタル固体電解チップ コンデンサは、体積効率が高く、3x リフロー 260°C 互換性があり、環境に優しいです。消費者向けアプリケーションには、携帯電話、PDA などが含まれます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書