特長と利点
- 高静電容量対電圧比
- 超高い体積効率
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 0.47-220μF / 2-35V
- 12 種類のケース サイズをご用意
代表的なアプリケーション
- スペースに制限のある消費者向けポータブル アプリケーション
TLC シリーズ タンタル固体電解チップ コンデンサは、高い静電容量対電圧比と超高い体積効率を実現します。 京セラ AVX の TLC シリーズ タンタル電解コンデンサは、民生用アプリケーション向けに設計されており、静電容量範囲が 12µF ~ 0.47µF、動作温度範囲が -220°C ~ +55°C の 125 種類のケース サイズで入手可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書