TCTシリーズ | 小さなケースサイズ、薄型、高CV


TCTシリーズ
特長と利点
  • 小型・薄型・大容量
  • 標準構造(Jリード)タイプに比べアンダータブの静電容量が大きい
  • 二酸化マンガン正極層
  • さまざまな DC バイアス下での一定の静電容量
  • 鳴動や振動が無い
代表的なアプリケーション
  • 高部品密度の PCB 設計向け
  • DC / DC
  • 産業用
  • 電気通信
  • IoT
  • ホームアプリケーション
  • センサー

TCT シリーズ タンタル コンデンサは、単位面積あたりのよりコンパクトなフォーム ファクタで優れた静電容量を実現し、優れた温度特性と DC バイアス特性の安定性を備えています。 標準的な TC は二酸化マンガン (MnO2) を使用します。 標準の J リード終端と、より大きな静電容量用のアンダータブが利用可能です。