TCSシリーズ | 高容量チップタンタルコンデンサ


TCSシリーズ
特長と利点
  • 下部電極構造
  • 小型・薄型・超大容量
  • 標準構造(Jリード)タイプの約XNUMX倍の超大容量
  • 二酸化マンガン正極層
  • さまざまな DC バイアス下での一定の静電容量
  • 鳴動や振動が無い
代表的なアプリケーション
  • 高部品密度の PCB 設計向け
  • DC / DC
  • 産業用
  • 電気通信
  • IoT
  • ホームアプリケーション
  • センサー

TCS シリーズは、優れた温度特性と DC バイアス特性の安定性とともに、非常に大きな静電容量を備えた小型化と薄型化を実現する高効率パッケージ設計を採用しています。 TCS は、二酸化マンガン (MnO2) 陰極をアンダータブと組み合わせて使用​​し、静電容量を大きくします。