TAJシリーズ | スタンダード&ロープロファイル


TAJシリーズ
特長と利点
  • 汎用SMTチップ タンタルシリーズ
  • 100% サージ電流テスト済み
  • 17 種類のケース サイズが利用可能、標準およびロープロファイル (最大高さ 1mm まで)
  • 薄型オプションも利用可能
  • CV範囲: 0.10-2200μF / 2.5-50V
  • J-リード建設
代表的なアプリケーション
  • 一般的な低消費電力 DC/DC および LDO
  • エンターテイメント / インフォテイメント システム
  • 高さ制限のあるデザイン

TAJシリーズ(スタンダードタンタル)は、汎用SMTチップタンタルシリーズです。 0.10 種類のケース サイズが用意されており、薄型のオプションも用意されています。 CV範囲は2200~2.5μF / 50~XNUMXVです。

TAJ シリーズ ロープロファイル タンタル コンデンサは、高さ 1.00mm (0.039 インチ) ~ 2.00mm (0.079 インチ)、ケース サイズ 2312、1206、0805、1210、および 2917 の汎用 SMT チップ コンデンサです。 ロープロファイル TAJシリーズは 0.10 ~ 1000µF / 2.5 ~ 50V の CV 範囲を備えています。 鉛(Pb)フリーでRoHS準拠。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

TAJシリーズ
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

TAJ シリーズ | 環境ドキュメント