特長と利点
- 世界最小のSMDタンタルコンデンサ
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 0.10-150μF / 2-25V
- 11 種類のケース サイズをご用意、標準およびロープロファイル
代表的なアプリケーション
- 補聴器
- 損害保険医療
- 長寿命のミニチュア設計
- 産業用
- ハンドヘルド/ウェアラブル アプリケーション
TAC シリーズは産業および医療用途に最適です。 TACmicrochip® は、性能を低下させることなく小型化を実現する大きな進歩です。 最小 0402 の小型ケースで最高のエネルギー貯蔵量を提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書