特長と利点
- SMD 200°C タンタルコンデンサ
- 200°C @ 0.33VR 1000 時間連続動作
- 200℃ 1000時間後の漏れ電流 1mA未満
- 3x リフロー 260°C
- 100% サージ電流テスト済み
- ハイブリッドアセンブリ用の金メッキ終端
- 石油掘削、航空宇宙、自動車用途
- CV範囲: 10-220μF / 10-16V
- 2 種類のケース サイズをご用意
代表的なアプリケーション
- ダウンホール掘削
200℃まで拡張可能なTHJシリーズは、高温SMDタンタルチップコンデンサです。約200℃でのリーク電流は1000時間で1mA未満、260℃の10回リフロー、220~10μF / 16~200VのCV範囲を備えています。 XNUMX℃まで拡張可能なTHJシリーズには、XNUMXつのケースサイズ(BおよびE)があります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書