特長と利点
- 信頼性の向上 – 標準の 2 倍
- 175℃ @ 0.5VR 連続運転
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 0.10-220μF / 6.3-50V
- 5 種類のケース サイズをご用意
- 承認中の低 ESR オプション
- 高温の自動車および産業用途
代表的なアプリケーション
- 車載ECUおよびABS制御エレクトロニクス
- 地熱計装
京セラ AVX は、高温タンタルチップコンデンサ THJ シリーズを提供しています。 175°C コンデンサはケース サイズ A、B、C、D、E で入手可能で、0.5 ~ 0.1µF / 220 ~ 6.3V の CV 範囲内で定格電圧 50 で連続動作します。 175°C コンデンサは、高温の自動車および産業用途において非常に信頼性があります。 ケース サイズ B および E で入手可能な 200°C コンデンサは、0.33 の定格電圧で 1000 時間の連続動作で動作し、その後の漏れ電流は 1mA 未満です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書