特長と利点
- RoHS3指令2015/863/EUに準拠
- SMDフェイスダウン設計
- 小型で薄型
- 100% サージ電流テスト済み
代表的なアプリケーション
- スマートフォン
- 携帯電話
- 無線モジュール
- 補聴器
F98 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、0.47µF ~ 220µF の高静電容量と 2.5V ~ 35V の定格電圧を備えた小型の SMD 樹脂モールドチップです。 F98 コンデンサは、RoHS3 指令 2015/863/EU に準拠しています。 F98 シリーズは、アンダータブ設計により高い CV 機能を提供し、0402、0603、0805 などの小さなケース サイズを備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書