F98-AS1シリーズ


F98-AS1
特長と利点
  • RoHS3指令2015/863/EUに準拠
  • 100% サージ電流テスト済み
代表的なアプリケーション
  • 産業機器
  • スマートフォン
  • 医療機器
  • 車載エレクトロニクス
  • ポータブルゲーム

F98-AS1 シリーズ コンデンサは、正確な寸法と低応力パッケージングを備えた独自のリードフレームレス構造、短絡から保護する内部薄膜ヒューズ、および確立されたアンダータブ終端技術を特徴としており、高い体積効率と高い PCB を実現します。組み立て密度。 現在、0805 つの定格 (2012μF/22V、10μF/33V、10μF/47V、10μF/10V、および 16μF/1V) および最大高さ 35mm の 0.9 (98 メトリック) S ケースで入手可能な F1-ASXNUMX シリーズは、現在市場で入手可能な最小かつ最薄の SMD 溶融タンタル製品。 そのため、このシリーズは、自動車、商業、工業、医療アプリケーション、小型電源回路、ポータブル電源回路の入出力ラインなど、安全性とサイズが主な関心事となるさまざまなアプリケーションでの使用に最適です。ゲーム機やスマートフォンなど。

F98シリーズのEOL通知 – Click to View