特長と利点
- RoHS3指令2015/863/EUに準拠
- SMDフェイスダウン設計
- 小型で薄型
- AEC-Q200に準拠
- 100% サージ電流テスト済み
代表的なアプリケーション
- インフォテイメント
- キャビンエレクトロニクス
- カメラ
- デジタルミラーズ
F98-AJ6 シリーズは、車載製品向けの小型 SMD 樹脂モールドチップです。 F98-AJ6 コンデンサは、指令 3/2015/EU および AEC-Q863 に準拠した RoHS200 に準拠しており、0603 や 0805 などの小型ケースサイズを備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書