F75 シリーズ最大 CV 固体タンタル電解コンデンサは、68V、2200V、4V、および 6.3V で 10µF ~ 16µF の静電容量定格があり、100Ω ~ 0.07Ωの ESR (@0.22Hz) を提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア