固体タンタル電解コンデンサは、RoHS3 指令 2015/863/EU に準拠したコンフォーマルコーティングされたチップコンデンサです。 フレームレス機能により、基板スペースを節約するために、より小さなパッケージでより多くの静電容量を実現できます。 これらのコンデンサは、4V、6.3V、10V、および 16V の電圧定格で入手できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア