F95シリーズ


特長と利点
  • RoHS3指令2015/863/EUに準拠
  • 高周波用
  • SMDコンフォーマル
  • 小型かつ高CV
代表的なアプリケーション
  • スマートフォン
  • タブレット型パソコン
  • 無線モジュール
  • 電子書籍

F95 シリーズ固体タンタル電解コンデンサ製品ラインは、より幅広い値の選択肢で利用できるようになりました。 京セラ AVX の F95 固体タンタル電解コンデンサは、RoHS3 指令 2015/863/EU に準拠したコンフォーマルコーティングされたチップコンデンサです。 フレームレス機能により、基板スペースを節約するために、より小さなパッケージでより多くの静電容量を実現できます。 F95 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、1V、470V、4V、6.3V、10V、16V、20V、および 25V で 35µF ~ 50µF の静電容量定格で入手可能です。 これらのコンデンサの ESR (@100kHz) は 0.4Ω ~ 15.0Ω です。 F95固体タンタル電解コンデンサの用途には、スマートフォン、無線モジュール、タブレットPC、電子書籍などがあります。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

F95シリーズ
» クリックして表示

テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード