特長と利点
- RoHS3指令2015/863/EUに準拠
- 低音域の豊かな響きとクリアな響き、厳選された素材により高次元のサウンドを実現しました。 F95シリーズにはリードフレームがなく、振動要因がありません。
- 低ESR、低ESL
- モバイルデザインに必要な小型・高静電容量をラインアップ
- SMDコンフォーマル
- 小型かつ高CV
代表的なアプリケーション
- モバイルオーディオプレーヤー
- スマートフォン
- 携帯電話番号
- ワイヤレスマイクシステム
AVX Audio F95 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、オーディオ アプリケーション向けに設計されたコンフォーマル コーティングされたチップ コンデンサです。より高い音質を実現するために厳選された素材を採用し、豊かでクリアな低音域を実現します。 Audio F95 シリーズにはリードフレームも振動要素もありません。フレームレス機能により、基板スペースを節約するために、より小さなパッケージでより多くの静電容量を実現できます。 AVX Audio F95 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、68V、470V、および 4V で定格静電容量が 6.3µF ~ 10µF で入手可能です。これらのコンデンサの ESR (@100kHz) は 0.4Ω ~ 0.9Ω です。 AVX Audio F95 シリーズ固体タンタル電解コンデンサのアプリケーションには、スマートフォン、ワイヤレス マイク システム、モバイル オーディオ プレーヤーなどがあります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア