タンタル コンデンサ SMD アセンブリ対応スタイル。 SMD 終端スタイルには XNUMX つのタイプがあります。 J リード タイプ、TACmicrochip®、アンダータブ/フェイスダウンおよびコンフォーマル設計。 J リードは一般的な用途向けに確立された機械的に堅牢なスタイルであり、他の終端タイプは高い CV 利点をもたらします。 全般 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する TAJ TAJオートモーティブ F93 F93-AJ6 F95 高いCV もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する TLJ拡張子 TLC FGD TLN パルスキャップ™ F98 F98-AS1 F98-AJ6 F72 F75 低ESR もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する TPS TPSオートモーティブ TPM TPC F91 F91-AJ6 低姿勢 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する TAJロープロファイルシリーズ F92 TCシリーズ TCSシリーズ TCTシリーズ パフォーマンス もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する TRM TRJ THJ 175℃ THJ 200℃ F97 THH TMJ S1gma™ オーディオ F95 コンフォーマル もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する F72 F75 F95 F95 オーディオ 低DCL もっと詳しく知る トップに戻る リソース&ツール 高信頼性タンタルコンデンサカタログ ポリマー、タンタル、ニオブ酸化物コンデンサカタログ 高CVタンタルコンデンサの課題/限界 湿式タンタルコンデンサのガイドライン 自動車アプリケーション 高信頼性、防衛・宇宙用途 高信頼性タンタル製品カタログ タンタルサンプルキット MORE 生産終了・製品変更(PCN)