特長と利点
- 錫鉛 (Sn/Pb) 完成品
- CV範囲: 0.10 – 330μF / 6.3 – 50V
- 0.10 µF ~ 330 µF の静電容量範囲
代表的なアプリケーション
- 実験用エレクトロニクス
- 特別な計装
TEP は、コンフォーマル コーティングされたタンタル ラジアル リード コンデンサ (TAP) の錫鉛仕上げバージョンです。これは、難燃性コーティングで製造され、低漏れ電流とインピーダンス、非常に小さい物理的サイズと優れた温度安定性を特徴とするプロフェッショナル グレードのデバイスです。バルクおよび自動挿入用の T&R パッケージ。 TEP は幅広い静電容量、動作電圧、ケース サイズを備えているため、ほぼすべてのアプリケーションに対応できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア