ディップラジアル – TAP シリーズ


TAPシリーズ
特長と利点
  • 固体タンタル樹脂ディップコンデンサ
  • CV範囲: 0.10 – 330μF / 6.3 – 50V
  • 環境分類: 55/125/56 (IEC 68-2)
代表的なアプリケーション
  • スルーホール PCB テクノロジーを使用した産業用エレクトロニクス

TAP は、難燃性コーティングで製造され、低漏れ電流とインピーダンス、非常に小さい物理的サイズ、および優れた温度安定性を特徴とするプロフェッショナル グレードのデバイスです。 +125°C まで動作するように設計および調整されており、自動挿入用にルースまたはテープで巻いて使用できます。 広い静電容量と動作電圧範囲を備えた 15 のケース サイズにより、TAP はほぼすべてのアプリケーションに対応できます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

TAP
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード