有鉛タンタルコンデンサ
京セラ AVX 樹脂コーティングされたカプセル化タンタル コンデンサは、スルーホール アセンブリ用にリードされています。 6.3 種類のケース サイズ、50 ~ 125 V の電圧定格、最大 4 °C の動作温度が用意されています。 包装オプションには、自動挿入用のルースとテープ&リールの両方が含まれます。 京セラ AVX 密閉湿式タンタル コンデンサは、スルーホール アセンブリ用のアキシャル リード デバイスです。 ケースサイズは 6 種類、定格電圧は 125V ~ 200V、動作温度は最大 XNUMX°C です。