COTS-Plus – TCP シリーズ低 ESR モジュール


TCPシリーズ
特長と利点
  • 静電容量範囲は9.4μF~1,980μF、電圧範囲は6~50V
  • 複数のタンタル部品が並列して使用される基板スペースのレイアウトを削減するのに最適
  • リクエストに応じて、追加の TCP モジュール定格とフォーム ファクタを利用できる場合があります
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 航空宇宙
  • スペース

TCP シリーズ タンタル モジュールは、表面実装タンタルで利用可能な大容量/定格電圧に対して最高の実装密度を示します。 これらのモジュールは、超低 ESR を提供し、MIL-PRF-29 に準拠した確立された信頼性のコンデンサ (ワイブルグレードの電圧調整) を利用する CWR55365 スタイルのコンデンサの積層アセンブリを備えています。 複数のタンタルコンポーネントが並列して使用され、追加の TCP モジュール定格とフォームファクタがリクエストに応じて利用できる場合がある場合に、基板スペースのレイアウトを削減するのに最適です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

TCPシリーズ低ESRモジュール
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード